Julkaise tuotteesi
L0105 - Microscope, Binocular, Phase Contrast
SEPS2BIM

L0105 - Microscope, Binocular, Phase Contrast

3.9 / 5 tähteä3.9(15 arvostelua)
Binocular laboratory microscope. Characteristics include a 6V, 20W tungsten halogen lamp, quadruple revolving nosepiece, a binocular body, un-graduated mechanical stage, 4X,10X,40X and 100X plan achromatic objectives. Unit has a 1.25 condenser with mount, an auxiliary swing-in condenser, two (10X) widefield eyepieces, dual diopter adjustment and may include a carrying case. Used in the laboratory to perform observations on laboratory cultures and samples. Microscope to be provided with appropriate light source and filters for phase contrast microscopy.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteL0105
  • TuoteperheMicroscope
  • TuoteryhmäBinocular
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)430
  • Leveys (mm)270
  • Syvyys (mm)380
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat