Julkaise tuotteesi
L4205 - Bath, Water, Tissue Processing
SEPS2BIM

L4205 - Bath, Water, Tissue Processing

Tissue processing water bath. It has a sensitive thermostat providing regulation to +/-0.1 degree C., a temperature range from ambient to 72 degrees centigrade, black coating in chamber to provide visual contrast, fiberglass insulated sides and bottom and a dependable gravity convection.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteL4205
  • TuoteperheBath
  • TuoteryhmäWater
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)180
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)280
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat