Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
seps2bim/products/e25e8d0e-19ec-460a-9d3f-76eec3ee666d
Koti
Luokat
Lääketieteelliset
All
L5610 - Pipettor, Micro, 3 Range
Saatavana Yhdysvallat
SEPS2BIM
Seuraa
L5610 - Pipettor, Micro, 3 Range
Micro-pipetting system. It is a sampler unit for precision pipetting of 1, 2, or 3 reagent volumes. It can accommodate different volume ranges from 25 micro-liter to 25 milliliters with dilution ratios up to 1:100.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
L5610
Tuoteperhe
Pipettor
Tuoteryhmä
Micro
Tyyppi
Vaadittava objekti
Julkaisupäivä
2016-01-01
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
280
Leveys (mm)
180
Syvyys (mm)
150
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://program2bim.com/healthcare.html
Esittelyvideo
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Lääketieteelliset - All
IFC-luokitus
Kalustuselementti
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
SEPS2BIM
R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet
4.5
(
10
)
Lataa
SEPS2BIM
M9055 - Table, Exam, Orthopedic
Lataa
SEPS2BIM
X9910 - Wheelchair, MRI
4.9
(
36
)
Lataa
SEPS2BIM
G1026 - Exercise Apparatus, Weight Training, Multi-Station
4.7
(
13
)
Lataa
SEPS2BIM
F0535 - Cart, Utility
4.1
(
16
)
Lataa
SEPS2BIM
M4705 - Wheelchair, Patient Transport, Folding
4.5
(
23
)
Lataa