Julkaise tuotteesi
M0041 - Booth, Audio, Double Wall, Suite
SEPS2BIM

M0041 - Booth, Audio, Double Wall, Suite

Double wall audiometric testing suite with double walled examination and control rooms. Unit includes recessed incandescent lights, carpet, keyed locks on both outer doors, a twelve outlet surface mounted plug mold strip in both rooms. A 24"x30" viewing window and self contained ventilation system permit extended examinations. Unit also includes jack panel between the exam and control rooms. Height may require raising room ceiling.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM0041
  • TuoteperheBooth
  • TuoteryhmäAudio
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2460
  • Leveys (mm)6400
  • Syvyys (mm)3560
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistojen tilanjakajat ja sermit
  • IFC-luokitusKalustuselementti