Julkaise tuotteesi
M0400 - Screen, Projection
SEPS2BIM

M0400 - Screen, Projection

4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)
Wall or ceiling mounted, roll-up type screen with remote control. Includes multiple controls to operate the screen from two or more locations, wireless remote control, adjustable preset limit switches, and black borders on all sides. Screen is housed in a solid wood or metal case with removable motor module. For a classroom, conference room, or large auditorium.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM0400
  • TuoteperheScreen
  • TuoteryhmäProjection
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)250
  • Leveys (mm)4270
  • Syvyys (mm)250
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
  • IFC-luokitusKalustuselementti

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat