Julkaise tuotteesi
M0715 - Pulmonary Function Analyzer, Portable
SEPS2BIM

M0715 - Pulmonary Function Analyzer, Portable

4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)
Portable pulmonary function analyzer. It includes a spirometer computer and gas analyzers. The system provides automatic calculations of inspiratory or expiratory volumes and flows, and gas distribution measurements. Portable or cart-mountable unit that can be wheeled anywhere in the hospital. Used as a screening system to determine baseline ventilatory function along with types and degrees of impairments to a patient's respiratory system.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM0715
  • TuoteperhePulmonary Function Analyzer
  • TuoteryhmäPortable
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1120
  • Leveys (mm)760
  • Syvyys (mm)740
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat