Julkaise tuotteesi
M0805 - Incubator, Infant, ICU, Mobile/Transport
SEPS2BIM

M0805 - Incubator, Infant, ICU, Mobile/Transport

4.3 / 5 tähteä4.3(7 arvostelua)
Mobile/transportable intensive care infant incubator. Unit consists of a closed controlled environment in a clear plastic hood for direct observation. Equipped with access ports, doors, heating and humidification systems, temperature and oxygen controllers, physiological monitoring system and a mattress. Used in the intensive care unit or for helicopter, airplane and ground ambulance movement of critically ill neonates. The services have approved different models and manufacturers. Verify airframe compatibility with Army Aeromedical Research Laboratory at Ft. Rucker or the US Air Force Armstrong Laboratory (AFMC) before purchasing.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM0805
  • TuoteperheIncubator
  • TuoteryhmäMobile/Transport
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1240
  • Leveys (mm)1270
  • Syvyys (mm)610
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat