Julkaise tuotteesi
M2050 - Shelving, Storage
SEPS2BIM

M2050 - Shelving, Storage

4.3 / 5 tähteä4.3(25 arvostelua)
Storage shelving unit. Unit is corrosion resistant stainless steel, galvanized steel or baked enamel on steel. It contains 5 adjustable shelves with 400 pound load capacity. Available in open or closed (end panels) designs. Unit is designed for storage and light industrial applications.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM2050
  • TuoteperheShelving
  • TuoteryhmäStorage
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2130
  • Leveys (mm)910
  • Syvyys (mm)380
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKalustuselementti

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat