Julkaise tuotteesi
M3070 - Hamper, Linen, Mobile
SEPS2BIM

M3070 - Hamper, Linen, Mobile

Mobile linen hamper with hand or foot operated lid. Made of heavy tubular stainless steel with heavy gauge welded steel platform. Holds 25" hamper bags. Mounted on ball bearing casters. For linen transport in hospitals and clinics.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM3070
  • TuoteperheHamper
  • TuoteryhmäLinen
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)890
  • Leveys (mm)660
  • Syvyys (mm)660
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKalustuselementti