Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
seps2bim/products/997301d4-66ed-4377-a903-2510258a3908
Koti
Luokat
Saniteetti
Jäteastiat
M3073 - Container, Biohazard Waste, Step-on, Fire Safe
Saatavana Yhdysvallat
SEPS2BIM
Seuraa
M3073 - Container, Biohazard Waste, Step-on, Fire Safe
4.7
(6 arvostelua)
A biohazard waste container with a step-on lid. The container will have a capacity of approximately 12 gallons and be made of a fire safe material.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
M3073
Tuoteperhe
Container
Tuoteryhmä
Biohazard Waste
Tyyppi
Vaadittava objekti
Julkaisupäivä
2016-01-01
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
610
Leveys (mm)
460
Syvyys (mm)
560
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://program2bim.com/healthcare.html
Esittelyvideo
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Jäteastiat
IFC-luokitus
Kalustuselementti
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Lataa
SEPS2BIM
A5108 - Waste Disposal Unit, Sharps
4.3
(
6
)
Lataa
SEPS2BIM
A5090 - Disposal, Sanitary Napkin, SS, Surface Mounted
Lataa
SEPS2BIM
F2000 - Basket, Wastepaper
Lataa
SEPS2BIM
P6150 - Sink, Cage Washing, SS, Single Compartment, F/S
4.2
(
5
)
Lataa
SEPS2BIM
P5040 - Shower, Single, Hand-Held
Lataa