Julkaise tuotteesi
M4040 - Scale, Weighing
SEPS2BIM

M4040 - Scale, Weighing

2.8 / 5 tähteä2.8(11 arvostelua)
Person weighing scale with 300 pound capacity. Unit consists of a rugged base frame of 3/32" thick steel with a non-slip surface and a speedometer dial with ultra sensitive registering mechanisms. Scale is designed for medical use.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM4040
  • TuoteperheScale
  • Tuoteryhmä Weighing
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)970
  • Leveys (mm)330
  • Syvyys (mm)410
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat