Julkaise tuotteesi
M4100 - Sphygmomanometer, Aneroid, Wall Mounted
SEPS2BIM

M4100 - Sphygmomanometer, Aneroid, Wall Mounted

Aneroid sphygmomanometer. Unit is wall mounted and has large graphic dial display for easy reading from all angles. It has a 90 degree (angle) swivel and 10 degree (angle) forward tilt to reduce glare. Unit accuracy is within 1% of reading. Sturdy impact-resistant construction.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM4100
  • TuoteperheSphygmomanometer
  • TuoteryhmäAneroid
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)200
  • Leveys (mm)200
  • Syvyys (mm)180
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat