Julkaise tuotteesi
M4905 - Chair, Dialysis
SEPS2BIM

M4905 - Chair, Dialysis

4.1 / 5 tähteä4.1(8 arvostelua)
Dialysis chair. Unit consists of a welded steel frame. It has durable stain resistant vinyl upholstery and is mounted on 4 casters. It contains an IV attachment and drainage bag hook. Unit has built-in Trendelenburg positioning. Chair is designed for long term seating comfort during dialysis treatment or any other extended chair treatment.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM4905
  • TuoteperheChairs
  • TuoteryhmäDialysis
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1240
  • Leveys (mm)940
  • Syvyys (mm)1960
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat