Julkaise tuotteesi
M8508 - Bronchoscope, Fiberoptic, Adult
SEPS2BIM

M8508 - Bronchoscope, Fiberoptic, Adult

lexible fiberoptic bronchoscope. The scope consists of a headpiece, a thin flexible casing and connections to a light source, suction apparatus or other instruments. The headpiece includes an observation lens, a suction adapter and an automatic camera shutter. The flexible casing houses the fiberoptic bundles for illumination and observation, a suction tube and an instrument channel. The scope is designed for bronchial washings, biopsy or suctioning. Refer to JSNs M8550, M8600, M8605 or M8610 for supporting equipment.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM8508
  • TuoteperheBronchoscope
  • TuoteryhmäFiberoptic
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)80
  • Leveys (mm)80
  • Syvyys (mm)870
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat