Julkaise tuotteesi
M8517 - Enteroscope, Fiberoptic, Therapeutic
SEPS2BIM

M8517 - Enteroscope, Fiberoptic, Therapeutic

Flexible fiberoptic Enteroscope. This scope is designed for small bowel exploration, washing, biopsy or tissue removal and suctioning. Unit consists of a thin flexible casing with a suction adapter, an instrument channel, light guides, an air/water channel, an objective lens with an optical image fiber cluster, an eyepiece and a cable for connection to a light source. Casings and instrument channels can have varying dimensions depending on Enteroscope design and intended procedure. Sonde-type scopes feature a second water channel for balloon cuff inflation.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM8517
  • TuoteperheEnteroscope
  • TuoteryhmäFiberoptic
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)10
  • Leveys (mm)10
  • Syvyys (mm)2790
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat