Julkaise tuotteesi
R5100 - Freezer, Biological,-85, 19-25 Cubic Feet, Upright
SEPS2BIM

R5100 - Freezer, Biological,-85, 19-25 Cubic Feet, Upright

Biological freezer, -85 degrees centigrade, 19-25 cubic feet with temperature recorder, remote alarm, and storage baskets. Optional auxiliary water cooling available. Upright type freezer.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteR5100
  • TuoteperheFreezer
  • TuoteryhmäBiological
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2010
  • Leveys (mm)1240
  • Syvyys (mm)940
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti