Julkaise tuotteesi
R5135 - Freezer, Undercounter, 5 Cubic Feet
SEPS2BIM

R5135 - Freezer, Undercounter, 5 Cubic Feet

4.6 / 5 tähteä4.6(10 arvostelua)
Under counter freezer. This unit features space-saving thin-wall construction and has the flexibility of being built with existing cabinets, installed under-counter without top or custom-finished to specifications. This unit is a general purpose laboratory freezer.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteR5135
  • TuoteperheFreezer
  • TuoteryhmäUndercounter
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)860
  • Leveys (mm)610
  • Syvyys (mm)660
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat