Julkaise tuotteesi
R6111 - Freezer, Cryogenic, Chest
SEPS2BIM

R6111 - Freezer, Cryogenic, Chest

5.0 / 5 tähteä5.0(9 arvostelua)
Cryogenic freezer. This is a chest type unit that will maintain uniform temperatures to -140 and -150 degrees centigrade. It shall have a microprocessor control system, key-operated master switch for power and alarm, washable, reusable condenser filter to maintain peak operating efficiency and full-function safety system. The cabinet shall have a convenient size lid handle and lid locking provision to prohibit unauthorized access. The refrigerant shall be non-flammable and preferably CFC-free
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteR6111
  • TuoteperheFreezer
  • TuoteryhmäCryogenic
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1090
  • Leveys (mm)1750
  • Syvyys (mm)740
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti