Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
seps2bim/products/453765b2-231e-430e-a199-97e6bc60ea83
Koti
Luokat
Lääketieteelliset
All
X9705 - Stretcher, MRI Compatible
Saatavana Yhdysvallat
SEPS2BIM
Seuraa
X9705 - Stretcher, MRI Compatible
4.9
(8 arvostelua)
MRI compatible stretcher. This unit is used to prepare and transport patients in a magnetic resonance imaging area. It is a non ferrous, fixed height unit and is equipped with four locking casters and a MRI compatible pad.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
X9705
Tuoteperhe
Stretcher
Tuoteryhmä
MRI Compatible
Tyyppi
Vaadittava objekti
Julkaisupäivä
2016-01-01
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
860
Leveys (mm)
1960
Syvyys (mm)
790
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://program2bim.com/healthcare.html
Esittelyvideo
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Lääketieteelliset - All
IFC-luokitus
Kalustuselementti
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
SEPS2BIM
M9055 - Table, Exam, Orthopedic
Lataa
SEPS2BIM
M4040 - Scale, Weighing
2.8
(
11
)
Lataa
SEPS2BIM
R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet
4.4
(
9
)
Lataa
SEPS2BIM
M4705 - Wheelchair, Patient Transport, Folding
4.5
(
23
)
Lataa
SEPS2BIM
R2201 - Fountain, Water, CRS, Wall Mounted, 2 Level
Lataa
SEPS2BIM
F0535 - Cart, Utility
4.1
(
16
)
Lataa