Julkaise tuotteesi
A5202 - Dispenser, Toilet Paper w/Utility Shelf, SS, 2-Roll
SEPS2BIM

A5202 - Dispenser, Toilet Paper w/Utility Shelf, SS, 2-Roll

A concealed surface mounted, double roll, satin finish stainless steel, combination toilet tissue dispenser and utility shelf (minimum 5" depth). Unit accommodates two standard-core toilet tissue rolls through 6" in diameter. Spindles are chrome plated plastic with a heavy-duty internal spring and turn freely for non-controlled delivery. For general purpose use in restrooms.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA5202
  • TuoteperheDispensers
  • TuoteryhmäToilet Tissue
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)100
  • Leveys (mm)410
  • Syvyys (mm)150
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti