Julkaise tuotteesi
D9681 - Cabinet, Base, Wall Hung, 3 Drawers
SEPS2BIM

D9681 - Cabinet, Base, Wall Hung, 3 Drawers

Wall hung base cabinet unit with 3 drawers. The cabinet is used in dental operatories for storage of supplies and instruments. It includes a countertop. The cabinet dimensions vary slightly by manufacturer.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteD9681
  • TuoteperheCabinets
  • TuoteryhmäBase
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)810
  • Leveys (mm)610
  • Syvyys (mm)610
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKalustuselementti