Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
seps2bim/products/488bbc7c-0bbe-4c40-8153-7be24333a7bf
Koti
Luokat
Kalusteet
Kaluste
F2105 - Lectern, Mobile, With Self Contained Audio
Saatavana Yhdysvallat
SEPS2BIM
Seuraa
F2105 - Lectern, Mobile, With Self Contained Audio
4.7
(37 arvostelua)
Portable floor lectern with built-in public address system. May use 110V or batteries (not included). Convenience outlet required at point of use if not using batteries.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
F2105
Tuoteperhe
Lectern
Tuoteryhmä
Mobile
Tyyppi
Vaadittava objekti
Julkaisupäivä
2016-01-01
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
1190
Leveys (mm)
610
Syvyys (mm)
460
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://program2bim.com/healthcare.html
Esittelyvideo
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Kalusteet - Kaluste
IFC-luokitus
Kalustuselementti
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
SEPS2BIM
M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves
4.0
(
19
)
Lataa
SEPS2BIM
F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf
3.9
(
10
)
Lataa
SEPS2BIM
F0650 - Desk, Executive, Wood
4.8
(
8
)
Lataa
SEPS2BIM
E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped
3.7
(
9
)
Lataa
SEPS2BIM
A1080 - Mirror, Posture, Wall Mounted
3.8
(
6
)
Lataa
SEPS2BIM
F3050 - Whiteboard, Dry Erase
4.3
(
13
)
Lataa