Julkaise tuotteesi
L1115 - Analyzer, Hematology, Differential, Automatic
SEPS2BIM

L1115 - Analyzer, Hematology, Differential, Automatic

Automatic hematology counter/analyzer. The analyzers characteristics/components include the measurement of eight hematology parameters as well as platelet counts, auto-rinse cycle between analysis, minimum specimen requirement of 100 microliters, readout results in 40 seconds, automatic calibration and capable of computerized differential counting and manual verification of results. Used for hematology analysis.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteL1115
  • TuoteperheAnalyzers
  • TuoteryhmäHematology
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)860
  • Leveys (mm)810
  • Syvyys (mm)690
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti