Julkaise tuotteesi
M0430 - Recorder/ Player, Digital, Video, DVD
SEPS2BIM

M0430 - Recorder/ Player, Digital, Video, DVD

Professional medical grade DVD video recorder/player. Approximately 5" high X 10" wide X 14" deep. Meets NTSC and PAL standards and employs MPEG2 video compression. Capable of high speed picture search, direct recording into available disc space and recording and playback on various DVD formats. Audio uses Dolby digital format. Convenience outlet required at point of use.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM0430
  • TuoteperheRecorder/ Player
  • TuoteryhmäDigital
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)130
  • Leveys (mm)480
  • Syvyys (mm)380
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
  • IFC-luokitusKalustuselementti