Julkaise tuotteesi
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
SEPS2BIM

M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor

3.1 / 5 tähteä3.1(56 arvostelua)
Desk top microprocessing computer. The unit shall consist of a central processing mini tower, flat panel monitor, keyboard, mouse and speakers. The system shall have the following minimum characteristics: a 2.8 GHz Pentium processor; 512 MB memory; 80GB hard drive; 32/48x CD-ROMDVD combo; 1.44MB network interface card; video 32 MB NVIDIA; a 18 inch flat panel monitor. The computer is used throughout the facility to input, manipulate and retrieve information.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM1801
  • TuoteperheComputer
  • TuoteryhmäMicroprocessing
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)580
  • Leveys (mm)530
  • Syvyys (mm)480
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_75_75_15_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDesktop computers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeComputers
  • OmniClass-numero23-37 13 21
  • OmniClass-nimikeComputer Monitors
  • CSI UniFormat II -koodiE20
  • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS