Julkaise tuotteesi
M4915 - Chair, Exam/Treatment, ENT, w/Adjustable Light
SEPS2BIM

M4915 - Chair, Exam/Treatment, ENT, w/Adjustable Light

4.3 / 5 tähteä4.3(10 arvostelua)
ENT exam/treatment chair with adjustable light. Chair can be rotated 330 degrees locking at desired position. Unit is electrically powered for precise positioning and has an adjustable headrest and armrest. It may include an adjustable gooseneck light. Unit is designed for use during examinations, treatments, and minor procedures.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM4915
  • TuoteperheChairs
  • TuoteryhmäExam/Treatment
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1020
  • Leveys (mm)710
  • Syvyys (mm)2110
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat