Julkaise tuotteesi
X2120 - Scanner, Bone Density, Full Body
SEPS2BIM

X2120 - Scanner, Bone Density, Full Body

Full body scanner used to determine bone mineral density measurements and vertebral assessment associated with osteoporotic fracture risk.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteX2120
  • TuoteperheScanner
  • TuoteryhmäBone
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1300
  • Leveys (mm)1320
  • Syvyys (mm)3020
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti