Julkaise tuotteesi
X3145 - Screen, X-Ray, Protective, Mobile
SEPS2BIM

X3145 - Screen, X-Ray, Protective, Mobile

Mobile X-ray protective screen/barrier. The X-ray barrier provides optically-clear visibility while shielding medical personnel from scatter radiation. Its large clear Pb lead-plastic or acrylic window offers 0.5 mm lead-equivalent protection to the user's head and upper body. The unit is used for effective radiation protection of department personnel during vascular or other procedures. This unit can fit any application with its mobility. Adjustable screens are also available.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteX3145
  • TuoteperheScreen
  • TuoteryhmäX-Ray
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1900
  • Leveys (mm)760
  • Syvyys (mm)610
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti