Julkaise tuotteesi
1919/14 ENERGY SAVING 0.9

1919/14 ENERGY SAVING 0.9

4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)
Tekniset tiedot
  • 1919/13 ES 0.9 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 0.9

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x13,45

    WEIGHT (Kg): 4,2

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼ 23 (joint 15mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 3

    N. PIECES/PALLET: 216

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1919-13-es-09
  • TuoteperheEnergy Saving
  • TuoteryhmäTechnology 1919/13 ENERGY SAVING 0.9
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-07-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)190
  • Leveys (mm)190
  • Syvyys (mm)134.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)4.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Glass & Glazing
  • IFC-luokitusLohko
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 -kuvausGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGlass Glazing
  • OmniClass-numero23-15 15 21
  • OmniClass-nimikeWall Blocks