Julkaise tuotteesi
884 End Block Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

884 End Block Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

Nubio End Block (8"x8"x4" dimensions) from Seves 4" Premiere™ Series comes with rounded finishing, which is ideal for vertical and horizontal applications of panels, walls, and dividers.

Tekniset tiedot
  • Series/Line4" Premiere™ 

    SeriesCollection/GroupPremier

    Sizing Imperial

    Color Clear & Neutro

    Shape Endblock™

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite884EndBlockNubio
  • TuoteperheIMPERIAL SIZE -- AMERICA
  • Tuoteryhmä4 Premiere™ Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-02-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)8
  • Leveys (tuumaa)8
  • Syvyys (tuumaa)4
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Glass & Glazing
  • IFC-luokitusLohko
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 -kuvausGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGlass Glazing
  • OmniClass-numero23-15 15 21
  • OmniClass-nimikeWall Blocks