Julkaise tuotteesi
B 1616/3 Prisma

B 1616/3 Prisma

Paver B 1616/3 is a monolithic element in glass ideal for horizontal structures both for interiors and exteriors. The small format makes it possible to create panels which provide greater safety thanks to the larger surface of the space between the glass blocks, which increases friction. For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the blocks.
Tekniset tiedot
  • B 1616/3 Prisma Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 5.9/4.0

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 16x16x3,1

    WEIGHT (Kg): 1,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼25 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 600


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteB_1616_3_PRISMA
  • TuoteperheTechnology - pavers: piastre
  • TuoteryhmäB 1616/3 PRISMA
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)160
  • Leveys (mm)160
  • Syvyys (mm)31
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Glass & Glazing
  • IFC-luokitusLohko
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 -kuvausGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGlass Glazing
  • OmniClass-numero23-15 15 21
  • OmniClass-nimikeWall Blocks