Julkaise tuotteesi
Clear 2424_8
Clear 2424_8
Clear 2424_8
Clear 2424_8

    Clear 2424_8

    Ideal for covering the façades of large multi-storey buildings, the 24x24 square glass block is available in standard glass designs (smooth, wavy) with three finishings (transparent, sandblasted on 1 side or 2 sides), or in the crossed design with a transparent finishing.
    Tekniset tiedot
    • 2424/8 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB):  36

      FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

      DIMENSIONS (cm): 24x24x8

      WEIGHT (Kg): 4,00

      PIECES/M2 (pcs/m²): 16

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 200


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteClear_2424_8
    • TuoteperheTECHNOLOGY altri formati e spessori
    • TuoteryhmäClear 2424/8
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-07-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)240
    • Leveys (mm)240
    • Syvyys (mm)80
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Valmistettu:Tsekin tasavalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Glass & Glazing
    • IFC-luokitusLohko
    • UNSPSC-nimiBlocks
    • UNSPSC-koodi301315
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 -kuvausGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGlass Glazing
    • OmniClass-numero23-15 15 21
    • OmniClass-nimikeWall Blocks