Julkaise tuotteesi
B 1414/5 Circles

B 1414/5 Circles

B 1414/5 is a square half shell glass block with a thickness of 5 cm, applicable to horizontal structures both for interiors and for exteriors . B 1414/5 is available in the glass design with concentric circles and a transparent finishing. For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.
Tekniset tiedot
  • B 1414/5 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.4/4.0

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 14,5x14,5x5,5

    WEIGHT (Kg): 1,37

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼33 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 840


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteB_1414_5_circles
  • TuoteperheTechnology - pavers: piastre
  • TuoteryhmäB 1414/5 circles
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)145
  • Leveys (mm)145
  • Syvyys (mm)55
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Glass & Glazing
  • IFC-luokitusLohko
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 -kuvausGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGlass Glazing
  • OmniClass-numero23-15 15 21
  • OmniClass-nimikeWall Blocks