Julkaise tuotteesi
BG 1414/11 Circles

BG 1414/11 Circles

BG 1414/11 is a square glass block paver that has a high mechanical resistance (breakage and compressive strenght resistance) and a good thermal insulation capacity . Thanks to the 11 cm thickness, panels made with BG 1414/11 can bear heavy structural loads . BG 1414/11 is available in the glass design with concentric circles and a transparent finishing. For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.
Tekniset tiedot
  • BG 1414/11 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.1

    SOUND INSULATION (dB): 45

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 14,5x14,5x11

    WEIGHT (Kg): 2,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): 33 (joint 30 mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 396


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali



Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBG_1414_11_Circles
  • TuoteperheTechnology-Pavers:mattoni
  • TuoteryhmäBG 1414/11 Circles
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)145
  • Leveys (mm)145
  • Syvyys (mm)110
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Glass & Glazing
  • IFC-luokitusLohko
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 -kuvausGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGlass Glazing
  • OmniClass-numero23-15 15 21
  • OmniClass-nimikeWall Blocks