Julkaise tuotteesi
BG 1919/8 Circles

BG 1919/8 Circles

BG 1919/8 is a square glass block paver that has a high mechanical resistance (breakage and compressive strenght resistance) and a good thermal insulation capacity . Thanks to the glass design with concentric circles , BG 1919/8 is ideal for horizontal structures in which as well as ensuring the passage of light there is the desire to embellish the flooring with geometric decorations that are not in relief. For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.
Tekniset tiedot
  • BG 1919/8 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.8

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,80

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼21 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBG_1919_8_Circles
  • TuoteperheTechnology-Pavers:mattoni
  • TuoteryhmäBG 1919/8 Circles
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)190
  • Leveys (mm)190
  • Syvyys (mm)80
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Glass & Glazing
  • IFC-luokitusLohko
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 -kuvausGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGlass Glazing
  • OmniClass-numero23-15 15 21
  • OmniClass-nimikeWall Blocks