Julkaise tuotteesi
Clear 1111_8
Clear 1111_8
Clear 1111_8
Clear 1111_8

    Clear 1111_8

    The square glass block 1111/8 has been created as a further module to complete its respective square glass block 2424/8 and the rectangular block 2411/8. It can be singly to create geometric patterns based on small formats, or in combination with the large square and rectangular modules in the same family Glass block 1111/8 is available in the smooth glass design and with three different finishings (transparent, sand blasted on 1 side or on 2 sides).
    Tekniset tiedot
    • 1111/8 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.1

      SOUND INSULATION (dB):  42

      FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

      DIMENSIONS (cm): 11,5x11,5x8

      WEIGHT (Kg): 1,08

      PIECES/M2: 64 pcs/m²

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 10

      N. PIECES/PALLET: 800


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteClear_1111_8
    • TuoteperheTECHNOLOGY altri formati e spessori
    • TuoteryhmäClear 1111/8
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-07-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)115
    • Leveys (mm)115
    • Syvyys (mm)80
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Valmistettu:Tsekin tasavalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Glass & Glazing
    • IFC-luokitusLohko
    • UNSPSC-nimiBlocks
    • UNSPSC-koodi301315
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 -kuvausGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGlass Glazing
    • OmniClass-numero23-15 15 21
    • OmniClass-nimikeWall Blocks