Julkaise tuotteesi
Clear 1919_10
Clear 1919_10

    Clear 1919_10

    To create structurally more solid and stable walls, glass block 1919/10 has been designed: with a thickness of 10 cm., it can be used to furnish environments and create walls with thicker reinforcements inside. Glass block 1919/10 is available in a variety of glass designs (smooth, wavy, crossed and crossed with wide lines) and with three finishings (transparent, sand blasted on 1 side or on 2 sides).
    Tekniset tiedot
    • 1919/10 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB):  39

      FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x10

      WEIGHT (Kg): 2,70

      PIECES/M2: 25 pcs/m²

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 8

      N. PIECES/PALLET: 288


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteClear_1919_10
    • TuoteperheTECHNOLOGY altri formati e spessori
    • TuoteryhmäClear 1919/10
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-07-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)190
    • Leveys (mm)190
    • Syvyys (mm)100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Valmistettu:Tsekin tasavalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Glass & Glazing
    • IFC-luokitusLohko
    • UNSPSC-nimiBlocks
    • UNSPSC-koodi301315
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 -kuvausGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGlass Glazing
    • OmniClass-numero23-15 15 21
    • OmniClass-nimikeWall Blocks