Julkaise tuotteesi
1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8
1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8

    1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8

    HTI is the Technology Line glass block created for high performance in terms of energy saving. Thanks to its heat insulation characteristics, HTI reduces heat dispersion through the glass block walls. Unlike standard glass blocks that have a thermal transmission coefficient "U"of 2.8 W/sq mt x K), HTI has a "U" value of 1.8 W/(sq mt x K).
    Tekniset tiedot
    • 1919/16 HTI Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.8

      SOUND INSULATION (dB): 43

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x16

      WEIGHT (Kg): 4,5

      PIECES/M2 (pcs/m²): ∼23 (joint 15mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 120


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHTI_Wave
    • TuoteperheEnergy Saving
    • TuoteryhmäTechnology 1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)190
    • Leveys (mm)190
    • Syvyys (mm)160
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Valmistettu:Tsekin tasavalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Glass & Glazing
    • IFC-luokitusLohko
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_33
    • Uniclass 2015 -kuvausGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGlass Glazing
    • OmniClass-numero23-15 15 21
    • OmniClass-nimikeWall Blocks