Julkaise tuotteesi
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S

    Sanicondens Clim Mini S

    The Sanicondens Clim Mini S is a pump designed to lift air conditioning condensate. Its compact size allows it to fit easily into a wall-mounted air conditioner. It is both efficient and quiet (21 dB(A)), with the ability to suction up to 6 meters in height.When the condensate reaches a certain level in the detection unit, the pump automatically activates to suction and drain it.

    Tekniset tiedot
    • Compact solution for discreet installation

      Quiet: only 21 dB(A)

      Safety system: 130°C thermal protector and anti-overflow alarm

      Easy monitoring: transparent base

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesanicondens-clim-mini-s
    • TuoteperheSFA
    • TuoteryhmäSanicondens Clim
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-02-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)54
    • Leveys (mm)33
    • Syvyys (mm)120
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput