Julkaise tuotteesi
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700

    Sanipump SLD 700

    Sanipump SLD 700 is a dedicated high flow rainwater pump up to 48 m3 / h. Available in single-phase or three-phase with a free passage of 50 mm thanks to its powerful two-channel impeller. A version with a seat leg for installation in a manhole as well as drainage kits and accessories are available. When 2 pumps are installed, it is recommended to install a ZPS control box and Aqua XL floats.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSanipumpSLD700
    • TuoteperheSFA
    • TuoteryhmäSanipump
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast iron
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput
    • ETIM-koodiEC010055
    • ETIM-nimiSubmersible faeces pump