Julkaise tuotteesi
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower

    Sanishower

    The Sanishower is the ideal solution to install a shower in a new bathroom. Thanks to its versatility, thanks to its 2 low side entrances and its low engagement, it is now possible to install a shower without major work where you want. In addition, its low noise level (46 dB (A)) and aesthetic finish guarantee unparalleled discretion. Finally, the integrated pump can lift water up to 5m vertically and 50m horizontally.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSanishower
    • TuoteperheSFA
    • TuoteryhmäPumps
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)144
    • Leveys (mm)162
    • Syvyys (mm)309
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPE/PP
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)3.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput
    • ETIM-koodiEC010326
    • ETIM-nimiSelf-priming horizontal pump