Julkaise tuotteesi
Saniswift Pro
Saniswift Pro
Saniswift Pro
Saniswift Pro
Saniswift Pro

    Saniswift Pro

    The Saniswift Pro is a compact lifting station specifically designed for commercial spaces. It is particularly well-suited for laundromats, communal showers, or professional kitchens, as it can handle grey water up to 90 °C.

    Tekniset tiedot
    • Compact and durable thanks to its rotomolded tank

      Handles hot water up to 90 °C

      Grinder blade turbine efficiently cuts foodwaste from sinks (excluding bones)

      Easy to install: no need to dig into the floor

      Features 3 inlets for versatile connections

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesaniswift-pro
    • TuoteperheSFA
    • TuoteryhmäPumps
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)255
    • Leveys (mm)285
    • Syvyys (mm)310
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput