Julkaise tuotteesi
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR

    Sanicubic 2 GR

    The Sanicubic 2 GR is the ideal lifting solution for lifting black water from single-family houses and apartments for high lifting heights. Indeed, in addition to its compact dimensions, this lifting station is equipped with 2 three-phase alternating dilerative pumps that can pump domestic wastewater up to 55°C from toilets, bathrooms, kitchens or laundries up to 39m vertically. It has a comfort control unit included in the delivery that ensures the monitoring, control and regulation of the useful volumes.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSFA020008
    • TuoteperheSFA
    • TuoteryhmäSanicubic
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-29
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPE/PP
    • Toissijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput
    • ETIM-koodiEC011009
    • ETIM-nimiFaeces pump with standard motor