Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
sg-armaturen/products/07ffa0e2-7541-407e-814d-7a0d6fd83315
Koti
Luokat
Valaistus
Ulko
JUPITER PRO OUTDOOR GRAFITT 13W LED KL II
Saatavana Yhdysvallat
SG Armaturen
Seuraa
JUPITER PRO OUTDOOR GRAFITT 13W LED KL II
DOWNLIGHT JUPITER PRO OUTDOOR GRAFIT 13W LED KL II Vedlikeholdsfri, levetid på 50 000 timer. 13W kan erstatte en 18W lampe med kompaktlysrør. 2700K. Enkel installering.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
923999
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2012-05-14
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
110
Leveys (mm)
114
Syvyys (mm)
84
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://sg-armaturen.bimobject.com/923999
Asennusohjeet
http://www.sg-as.no/product/manuals/jupiter_pro_international.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Alumiini
Toissijainen materiaali
Alumiini
Suunniteltu:
Norja
Valmistettu:
Norja
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Valaistus - Ulko
IFC-luokitus
Valaisin
UNSPSC-nimi
Exterior lighting fixtures and accessories
UNSPSC-koodi
391116
Samankaltaisia tuotteita
Marset Iluminacion
Ginger C IP65
Lataa
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
Lataa
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
Lataa
Simes
Streamline Wall Washer
Lataa
Alcon Lighting
RGBW LED Landscape Directional Uplight
Lataa
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Lataa