Julkaise tuotteesi
Frame for wall hung WC

Frame for wall hung WC

Factory preset flush at 6/4 litres, insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate actuation. Supplied with 90° outlet bend made from PVC and WC connector. Supplied without flush plate.
Tekniset tiedot
  • 2 supporting wall fixing points and 2 floor fixing points. Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 360 mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS-WC-001
  • Tuoteperhefor drywall construction
  • Tuoteryhmäframe for wall-hung WC
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1180
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)170
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Monaco
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING