Julkaise tuotteesi
Frame for washbasin , wall mounted tap

Frame for washbasin , wall mounted tap

For installation of washbasins; self-supporting powder-coated frame; For wall mounted taps; for floor constructions 0-20cm; Food plate depth for instalation in U-profils UW50 Fastening material
Tekniset tiedot
  • Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 410 to 500mm; mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS-WT-wall-fitting
  • Tuoteperhefor drywall construction
  • TuoteryhmäFrame for washbasin , wall mounted tap
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1180
  • Leveys (mm)410
  • Syvyys (mm)170
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-numero23-31 00 00
  • OmniClass-nimikePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING