Julkaise tuotteesi
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
    SIAMP UK

    Yin Yang Flush Plate

    YIN YANG The balanced design FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Simple but effective, lightweight and resistant to shocks.
    Tekniset tiedot
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31180010 PC YIN YANG DV blanc logo Siamp 31185010 PC 1100DV Aspect Chrom Mat/Brillante avec logo Siamp 31185310 PC VERSO 1100 DV Brillant/mat avec Logo Siamp 31185316 PC YIN YANG 100% CHROME BRILLANTE SIAMP
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteYin-Yang
    • TuoteperheFlush plates
    • TuoteryhmäYin Yang
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)181
    • Leveys (mm)200
    • Syvyys (mm)22
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Monaco
    • Valmistettu:Monaco
    • Nettopaino (kg)0.35
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusToimilaite
    • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 -kuvausFlush control devices
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa