Julkaise tuotteesi
Album 90 Flush Plate
SIAMP UK

Album 90 Flush Plate

ALBUM 90, the warm feeling of wood. FOCUS ON: #DECORATION CHOICE: Get the right decoration picking out the adapted colour, wood aspect or stone aspect from our wide decoration catalogue. Contact with to receive the decoration catalogue. #INSPIRED COLLECTIONS - MATERIAL: Following current trends, our range of creative plates will allow you to achieve a welcoming and original look thanks to a choice of colours and styles.
Tekniset tiedot
  • ALBUM 90 is made from wood panel. Bright chrome decoration couples with whit or black glass panels Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31169010 PC DV ALBUM 90 CHENE NATUREL BRILLANT SIAMP 31169060 PC ALBUM 90 INGENIO Chêne naturel/Chromé brillant SIAMP 31169110 PC DV ALBUM 90 BETON BRILLANT SIAMP 31169160 PC ALBUM 90 INGENIO Béton/Chromé brillant SIAMP 31169210 PC DV ALBUM 90 NOIR BRILLANT SIAMP 31169260 PC ALBUM 90 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAlbum-90
  • TuoteperheFlush plates
  • TuoteryhmäAlbum
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)180
  • Leveys (mm)236
  • Syvyys (mm)13
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Monaco
  • Valmistettu:Monaco
  • Nettopaino (kg)1.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusToimilaite
  • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 -kuvausFlush control devices
  • OmniClass-numero23-31 25 00
  • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures