Julkaise tuotteesi
Cut Flush Plate For Ingenio
Cut Flush Plate For Ingenio
Cut Flush Plate For Ingenio
    SIAMP UK

    Cut Flush Plate For Ingenio

    CUT, accurate soft square design in a slim expression. Only for Ingenio. FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - DESIGN: Available in different models and various decorative finishes, lightweight and resistant to shocks.
    Tekniset tiedot
    • Sphere is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 10004346 PC CUT INGENIO 100% Matt Chrome SIAMP 10004347 PC CUT INGENIO 100% Bright Chrome SIAMP 10004348 PC CUT INGENIO 100% White SIAMP
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCut
    • TuoteperheFlush plates
    • TuoteryhmäCut
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)164
    • Leveys (mm)207
    • Syvyys (mm)8.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Monaco
    • Valmistettu:Monaco
    • Nettopaino (kg)1.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusToimilaite
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures