Julkaise tuotteesi
Pyramid Flush Plate For Ingenio
Pyramid Flush Plate For Ingenio
Pyramid Flush Plate For Ingenio
    SIAMP UK

    Pyramid Flush Plate For Ingenio

    PYRAMID, square design with dynamic button in a slim expression. Only for Ingenio. FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - DESIGN: Available in different models and various decorative finishes, lightweight and resistant to shocks.
    Tekniset tiedot
    • Sphere is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 10004404 PC PYRAMID INGENIO 100% Matt Chorme SIAMP 10004405 PC PYRAMID INGENIO 100% Bright Chrome SIAMP 10004406 PC PYRAMID INGENIO 100% White SIAMP
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePyramid
    • TuoteperheFlush plates
    • TuoteryhmäPyramid
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)164
    • Leveys (mm)207
    • Syvyys (mm)8.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Monaco
    • Valmistettu:Monaco
    • Nettopaino (kg)1.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusToimilaite
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures